Fallback image
Rosemount RBI pH/ORP Sensor

Sensore di pH/ORP Rosemount™ RBI

The Rosemount RBI pH/ORP Sensor has a multi-junction reference design, ideal for challenging applications with sulfides and poisoning ions.

Il sensore di pH/ORP Rosemount RBI presenta un design multi-giunzione del riferimento, caratteristica che lo rende ideale per l'uso in applicazioni difficili che contengono solfuri e altri ioni in grado di avvelenare il riferimento. Il sensore di pH/ORP viene offerto in configurazioni diverse per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di installazione.

Caratteristiche principali

  • Massima durata del sensore di pH/ORP con riferimento multi-giunzione
  • Corpo in Kynar® robusto e altamente resistente alle sostanze chimiche
  • Opzione di retrazione per l'utilizzo con gruppi di valvole a sfera