Fallback image
rosemount rdo

Sistema ottico per ossigeno disciolto Rosemount™ RDO (obsoleto)

Questo prodotto non è più in produzione. Gli schemi e la documentazione relativi disponibili sono riportati di seguito.
Per esporre le proprie esigenze in tema di misurazioni, rivolgersi al rappresentante Emerson locale.

Caratteristiche principali

  • Analizzatore a ingresso singolo o doppio
  • Il sensore di ossigeno utilizza il metodo di smorzamento della fluorescenza
  • Letture precise: ±0,1 ppm tra 0,0 e 8,0 ppm
  • Bassa manutenzione: il tappo di rilevamento deve essere sostituito solo ogni due anni