Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ Smart Pressure Gauge

Manometro Smart Rosemount™

Rosemount Smart Pressure Gauge offers a durable design with advanced sensors, eliminating traditional failures.

Il manometro Smart Rosemount™ ha un design robusto con una tecnologia di sensori comprovata dal settore per resistere ai tradizionali guasti comuni dei misuratori. Questo manometro consente fino a un decennio di funzionamento esente da manutenzione e sostituisce i componenti meccanici per letture più affidabili e un limite di sovrapressione superiore.

Caratteristiche principali

  • La tecnologia del sensore sostituisce le parti meccaniche per offrire fino a 10 anni di funzionamento esenti da manutenzione
  • Offre protezione da sovrapressione per letture della pressione affidabili
  • Il doppio strato dell’isolatore del processo garantisce la sicurezza dell’impianto e del personale
  • L’indicazione dello stato locale conferma il corretto funzionamento del manometro
  • Progettato con un’ampia superficie da 114 mm (4,5”) per una facile visibilità del campo
  • È disponibile una gamma completa di connessioni al processo, inclusi maschi NPT, DIN, manifold e gruppi di guarnizioni