Fallback image
Rosemount™ Supply and Communications Unit

Unità di alimentazione e comunicazioni Rosemount™

Centralize tank data with a secure, self-contained hub that powers, stores, and shares critical sensor info supporting up to 68 channels with built-in safety and diagnostics.

Ottieni informazioni operative fondamentali dai misuratori radar del serbatoio CMS Rosemount. Le unità di alimentazione e comunicazione (SCU) Rosemount agiscono da hub di connessione per la raccolta e la memorizzazione dei dati provenienti da misuratori e sensori, fornendo i dati richiesti dai clienti. L'unità è autonoma e offre una connessione di sicurezza intrinseca con unità esterne. L'unità memorizza i dati di configurazione dei dispositivi connessi. È possibile connettere fino a 68 canali dei serbatoi.

Caratteristiche principali

  • Progettato per fornire alimentazione a sicurezza intrinseca ai misuratori radar del serbatoio e alle apparecchiature ausiliarie.
  • Memorizza i dati di configurazione dei dispositivi connessi.
  • Raccoglie e memorizza i dati provenienti da misuratori e sensori, fornendo i dati richiesti dai clienti.
  • Costruito per resistere alle situazioni difficili degli ambienti marini
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore marino.