Fallback image
Rosemount™ Synchros WirelessHART® Repeater

Ripetitore wireless Rosemount™ Synchros™

Il ripetitore Rosemount Synchros estende la portata e l'affidabilità della rete.

Il ripetitore wireless Synchros Rosemount è la soluzione ideale per estendere il campo di lavoro e l'affidabilità della rete WirelessHART. Progettato come parte della piattaforma IIoT Synchros di Emerson, questo ripetitore WirelessHART garantisce che i sistemi di automazione industriale e i sistemi di controllo mantengano una comunicazione senza interruzioni anche in ambienti difficili. Il ripetitore si integra perfettamente nelle reti WirelessHART esistenti ed è certificato per aree pericolose, consentendo un'installazione rapida e semplice senza estese riconfigurazioni.

Caratteristiche principali

  • Si monta direttamente sulle tubazioni di processo senza tagliare o modificare le configurazioni dei tubi per un'installazione semplice e flessibile
  • Amplia la portata della rete WirelessHART per coprire vaste aree industriali, garantendo connettività uniforme su lunghe distanze
  • La tecnologia WirelessHART è sicura, conveniente e offre un'affidabilità dei dati superiore al 99%
  • La custodia rinforzata sul campo e il robusto design del trasmettitore consentono l'installazione vicino a qualsiasi processo e prestazioni costanti anche in ambienti difficili e aree pericolose
  • Opzioni di montaggio flessibili consentono l'installazione in vari luoghi, garantendo copertura del segnale e prestazioni di rete ottimali
  • Costruito per resistere ad ambienti industriali difficili, il robusto ripetitore WirelessHART funziona in modo affidabile a temperature e condizioni estreme