Ripetitore Wireless Rosemount™ Synchros™
The Rosemount Synchros Wireless Repeater extends WirelessHART network range and reliability.
Caratteristiche principali
- Può essere montato direttamente sulle tubazioni di processo senza doverle tagliare o modificarne la configurazione, consentendo un’installazione semplice e flessibile
- Amplifica la portata della rete WirelessHART e copri vaste aree industriali, garantendo una connettività costante anche sulle lunghe distanze
- La tecnologia WirelessHART è sicura, poco costosa e garantisce >99% di affidabilità dei dati
- La custodia rinforzata e il robusto design del trasmettitore consentono l'installazione in prossimità di qualsiasi processo e garantiscono prestazioni costanti anche in ambienti difficili e aree pericolose
- Le diverse opzioni di montaggio consentono l'installazione in varie posizioni, garantendo copertura del segnale e prestazioni di rete ottimali
- Progettato per resistere in ambienti industriali difficili, il robusto ripetitore WirelessHART funziona in modo affidabile a temperature e in condizioni estreme.