Fallback image
Rosemount 1056 Transmitter

Torbidimetro Rosemount™ T1056 Clarity™ II

The Clarity II turbidimeter Model T1056 measures water turbidity with low stray light, high stability, efficient bubble rejection, and a 0.001 NTU resolution, making it ideal for monitoring filtered

Il torbidimetro Rosemount T1056 Clarity™ II misura la torbidità dell'acqua. La luce bassa diffusa, l'elevata stabilità, l'efficiente eliminazione delle bolle e la risoluzione del display di 0,001 NTU fanno di questo torbidimetro uno strumento ideale per il monitoraggio della torbidità dell'acqua potabile filtrata. Il torbidimetro si può utilizzare in altre applicazioni, come il monitoraggio di scarichi di acque reflue, ritorni di condensa e chiarificatori.

Caratteristiche principali

  • Sistema completo che comprende trasmettitore a input singolo o doppio, sensori di torbidità, gruppo di degassamento e cavo per ciascun sensore
  • Sensori certificati ISO METHOD 7027
  • Trasmettitore completo con uscite analogiche pienamente scalabili e quattro allarmi totalmente programmabili
  • Menu intuitivo, di semplice utilizzo in sette lingue diverse che facilita l'impostazione e la taratura