Fallback image
rosemount t56 turbidimeter

Torbidimetro Rosemount™ T56 Clarity™ II

The Clarity II turbidimeter Model T56 measures turbidity with low stray light, high stability, efficient bubble rejection, and a 0.001 NTU resolution, ideal for monitoring drinking water turbidity.

Il torbidimetro Rosemount T56 Clarity™ II misura la torbidità dell'acqua. La luce bassa diffusa, l'elevata stabilità, l'efficiente eliminazione delle bolle e la risoluzione del display di 0,001 NTU fanno di questo torbidimetro uno strumento ideale per il monitoraggio della torbidità dell'acqua potabile. Si può inoltre utilizzare in altre applicazioni, come il monitoraggio di scarichi di acque reflue, ritorni di condensa e chiarificatori.

Caratteristiche principali

  • Sistema completo che comprende trasmettitore a input singolo o doppio, sensori di torbidità, gruppo degorgogliatore e cavo per ciascun sensore
  • Sensori certificati ISO METHOD 7027
  • Trasmettitore completo Rosemount 56 con uscite analogiche pienamente scalabili e quattro allarmi totalmente programmabili
  • Menu intuitivo, di semplice utilizzo in sette lingue diverse che facilita l'impostazione e la taratura
  • Le comunicazioni digitali HART® sono standard