Fallback image
rosemount control cabinet

Armadio di controllo Rosemount™

Streamline control room setup with the customizable Rosemount™ Control Cabinet - engineered to protect tank gauging equipment, speed up commissioning, and enable seamless expansion.​

L'armadio di controllo Rosemount è progettato per prodotti Tank Gauging Rosemount. Si utilizza per semplificare le installazioni e proteggere apparecchiature per la misura di serbatoi e computer da calore, polvere ed accesso non autorizzato. Solitamente l'armadio è personalizzato per requisiti specifici di progetto. Può essere preconfigurato con collegamenti già collaudati.

Caratteristiche principali

  • Semplificano l’installazione nella sala controllo.
  • Risparmiano tempi di installazione.
  • Connessioni elettriche e ridondanza TankMaster totalmente configurate e pre-collaudate.
  • Proteggono apparecchiature e computer della sala controllo.
  • Sincronizzano lo stesso aspetto degli altri armadi.
  • Possibilità di ampliamento del sistema in futuro mediante terminali di scorta e spazio libero interno all'armadio.