Fallback image
Rosemount TCL Total Chlorine System

Analizzatore di cloro totale Rosemount™ TCL

The Model TCL measures total chlorine in water, perfect for seawater analysis. The system includes a sample conditioning unit, a sensor, and either a 56 or 1056 transmitter.

Il sistema per cloro totale Rosemount TCL misura il cloro totale nell'acqua ed è ideale per le applicazioni di analisi del cloro nell'acqua di mare. Il sistema di cloro totale è composto da un'unità di condizionamento del campione, un sensore di cloro e un trasmettitore Rosemount 56 o 1056.

Caratteristiche principali

  • Sistema di condizionamento campione utilizzato con il sensore di cloro totale Rosemount 499ACL-02
  • Il sistema basato su reagenti consente una misurazione del cloro fedele
  • Misurazione continua del cloro totale fino a due mesi su cinque galloni di reagente
  • Un basso flusso di campionamento (circa 15 ml/min) per il minimo spreco
  • Nessuna parte metallica a contatto col processo, il che lo rende ideale per l’acqua di mare