Fallback image
rosemount temperature measuring unit

Unità di misurazione della temperatura Rosemount™

Comply with marine safety standards with the Rosemount Temperature Measuring Unit, designed for accurate cargo and vapor temperature measurements.

L'unità di misurazione della temperatura Rosemount soddisfa i requisiti di sicurezza marina. Questa unità consente di eseguire misurazioni della temperatura di carico e vapore. Letture precise di temperatura di carico e vapore grazie all'unità montata sul ponte o sulla pompa di carico. Letture precise grazie a un massimo di cinque sensori per la misurazione della temperatura

Caratteristiche principali

  • Elementi del sensore Pt100 con un'opzione di connessione a tre (standard) o quattro (elevata precisione) conduttori.
  • Consente misurazioni della temperatura di cargo e vapore all'interno dei serbatoi.
  • Idoneo all'installazione su ponte o direttamente sulle pompe di carico.
  • Struttura e custodia robuste realizzate per il funzionamento nel difficile ambiente marino.