Fallback image
rosemount tgd 51 tank gauge display

Display per misuratore serbatoio TGD 51 Rosemount™

Get instant visibility of tank ullage, temperature, or vapor pressure. Built for harsh marine use, with flexible mounting and auto-toggle display for key readings.

Offri all'equipaggio la sicurezza operativa sul punto interessato con il display per misuratore serbatoio TGD 51 Rosemount. L'unità a sicurezza intrinseca offre un display a sei caratteri che indica misura del vuoto, temperatura e pressione del vapore. È possibile impostarlo per uno specifico parametro o per il passaggio automatico da un valore a un altro. Il design versatile consente di fissare l'unità tramite bulloni, morsetti o saldatura sulla maggior parte delle strutture del ponte. Progettata per gli ambienti nautici estremi

Caratteristiche principali

  • Display a sei caratteri di base ed opzioni di automazione forniscono informazioni in maniera semplificata per adeguarsi alle esigenze di risorse multilingua.
  • Design a sicurezza intrinseca per operare in tutta sicurezza in ambienti Zona 0
  • Il design altamente utile del TGD 51 indica lo spazio libero, la temperatura e la pressione del vapore del serbatoio
  • Le impostazioni flessibili consentono di configurarlo per uno specifico parametro o per il passaggio automatico da un valore ad un altro da parte del personale
  • Adattabile a qualsiasi ambiente di ponte con capacità di collegarsi a qualsiasi struttura tramite bulloni, morsetti o saldatura
  • Progettato da specialisti del settore marino
  • Struttura e custodia robuste realizzate per il funzionamento nel difficile ambiente marino
  • Conformi ai requisiti di tutte le principali classi del settore ed agli standard di misurazione internazionali.
  • Il design e il processo produttivo sono conformi agli standard di qualità ISO9001 e alla normativa ambientale ISO14001