Presa per misuratore di livello per serbatoi TGS 68 Rosemount™
Streamline maintenance for heated cargo like Bitumen with the Rosemount TGS 68.
Caratteristiche principali
- Appositamente progettato per il montaggio del misuratore radar di livello TGU 68 Rosemount.
- Il design a cerniera consente un accesso ed una pulizia semplici dell'antenna.
- Offre una protezione della temperatura per elettronica del radar che contribuisce ad un ciclo vitale maggiore.
- Una soluzione ideale per trasportare bitume, pece di catrame di carbone, zolfo fuso e altri carichi riscaldati con temperature fino a 260 °C.
- Disco di separazione rimovibile di semplice accesso e pulizia.