Fallback image
rosemount tgu 53 tank radar gauge

Misuratore radar di livello per serbatoi Rosemount™ TGU 53 per GNL

Enhance LNG operations with the Rosemount TGU 53 Tank Radar Gauge. Dual radars ensure precise measurements through one still pipe.

Redditività e reputazione come operatore GNL richiedono la massima accuratezza del contratto tra acquirente e venditore. Il misuratore radar di livello per serbatoi TGU 53 Rosemount è adatto a questa esigenza. La trasmissione radar viene guidata attraverso un tubo di calma lungo che misura la superficie del prodotto, mentre il silenziatore dell’array brevettato assicura letture accurate sin dal fondo del serbatoio. Grazie all'accuratezza e all'affidabilità del misuratore TGU 53, è possibile eseguire il trasferimento del carico con la massima attendibilità. La tecnologia a doppio canale consente l'esecuzione di misurazioni di livello primario e secondario con due radar indipendenti, ma inclusi nella medesima custodia, e l’installazione di un unico tubo di calma. La penetrazione di un singolo serbatoio consente installazioni nuove e retrofit non particolarmente costose.

Caratteristiche principali

  • 5° generazione di prestazioni radar marino comprovate e leader del settore
  • Ingombro ridotto al minimo e installazione efficiente, con tutte le funzioni CTMS in un'unica custodia
  • Ridondanza operativa sicura con tecnologia a doppio canale radar
  • Calibrazione con tracciabilità metrologica in conformità con il Bureau of Weights and Measures (BIPM), da non confondere con l'"auto-calibrazione", correlata alla regolazione piuttosto che alla calibrazione
  • Supporto completo delle linee guida SIGTTO sulla separazione chiara di Tank Gauging e sistema di allarme indipendente
  • L'esclusiva funzione di doppia regolazione automatica garantisce la compensazione continua per condizioni di gas alterate
  • Connessioni di livello, pressione e temperatura per entrambi i sistemi in un'unica custodia
  • Il design compatto significa che non è necessaria una sonda extra del serbatoio né installazioni all'interno del serbatoio; ideale per i retrofit
  • Soluzione con profilo di densità indipendente opzionale
  • Supporto di contratti di vendita e acquisto tra acquirenti e venditori con la massima accuratezza e conformità disponibile per i CTMS marittimi