Fallback image
rosemount tgu 65 tank radar gauge

Misuratore radar di livello per serbatoi TGU 65 Rosemount™

Ensure precise draft and level readings in narrow slop tanks with the Rosemount TGU 65. Reliable and built to perform in harsh conditions with optional redundancy.

Con questo misuratore, è facile ottenere le prestazioni richieste per letture di livello e sbandamento accurate dei serbatoi a gioco ridotto. Il misuratore radar di livello Rosemount TGU 65 è progettato per assicurare prestazioni a lungo termine in condizioni avverse. Montata su un tubo di calma, l’antenna array FMCW da 10 GHz utilizza la tecnologia a basse perdite per far fronte agli accumuli e ai depositi all’interno del tubo. Quest’unità è preparata per un livello ridondante opzionale o un livello elevato indipendente.

Caratteristiche principali

  • Misurazione accurata ed affidabile che assicura una funzionalità ottimale anche in condizioni avverse all'interno del serbatoio e sul ponte.
  • Misuratore radar di livello FMCW da 10 GHz, con antenna a tubo fisso e modalità a basse perdite per far fronte agli accumuli ed ai depositi all'interno del tubo.
  • Soluzione ideale per la misurazione del livello del serbatoio in serbatoi stretti o applicazioni di estrazione di acqua di mare.
  • Installazione semplice con sonda minima del serbatoio ed ingombro ridotto sul ponte.
  • Preparato per misurazioni di livello ridondante opzionale o livello elevato indipendente.
  • Disponibile nella versione marina TGU 65C con gamma di 35 metri e versione offshore TGU 65S con opzione di gamma estesa fino a 65 metri.
  • Struttura e custodia robuste realizzate per il funzionamento nel difficile ambiente marino.