Fallback image
Fallback image

Video

rosemount twisted square thermowell

Pozzetto termometrico Rosemount™ Twisted Square™

Questo pozzetto quadrato intrecciato assicura misure delle temperature di processo accurate e riduce il rischio di guasto del pozzo termometrico in ambienti difficili. Il suo design rivoluzionario elimina oltre il 90% delle sollecitazioni dinamiche, ossia la prima fonte di guasto per indebolimento del pozzo termometrico, e costituisce una soluzione ottimale per i pozzi termometrici tradizionali che non soddisfano i requisiti dello standard ASME PTC 19.3 TW.

Caratteristiche principali

  • Nessun calcolo della frequenza di risonanza né delle sollecitazioni dinamiche
  • Elimina oltre il 90% delle sollecitazioni dinamiche
  • Migliore affidabilità e riduzione del rischio
  • Riduce sensibilmente il rischio di guasti del pozzetto termometrico con condizioni di processo variabili (avvio, arresto, eventi)
  • Facile espansione a nuove applicazioni
  • Capacità di aumentare la velocità per un flusso maggiore
  • Consente lunghezze di inserzione superiori per una maggiore accuratezza della temperatura
  • Evita modifiche delle tubature complicate e costose
  • Riduci l'inventario (un solo pozzetto termometrico è adatto per tutte le applicazioni)
  • Uso dello stesso pozzetto termometrico in diverse condizioni di processo