Fallback image
Rosemount Ultrasonic Meter Tubes

Tubi per indicatori a ultrasuoni Rosemount™

I tubi per indicatori a ultrasuoni Rosemount riducono significativamente gli effetti negativi delle turbolenze sull'accuratezza della misura di portata integrando abilmente un indicatore a ultrasuoni Daniel e un condizionatore di flusso o un fascio di tubi con lunghezze di tubi a monte e a valle in base alle esigenze dell'utente finale. Costruiti da saldatori qualificati, i tubi per indicatori Daniel rispettano i più elevati standard qualitativi per garantire rotondità interna, una finitura superficiale liscia e uniforme e un allineamento preciso senza passi o offset per prestazioni di misura superiori e a lungo termine. Il premontaggio in fabbrica consente un'installazione e una messa in servizio rapide per risparmiare tempo e ridurre i costi.

Caratteristiche principali

  • Accuratezza a lungo termine migliore con una soluzione lavorata che offre una sfericità interna superiore e una superficie uniforme, levigata
  • Riduzione significativa degli effetti della turbolenza con un allineamento preciso che elimina scalini e scarti
  • Avvio semplificato e uso a lungo termine migliore con una connessione ramificata da 0,5” e una da 0,75” sul tubo a valle
  • Con terminali e raccordi saldati che possono essere smussati, flangiati o ridotti è possibile soddisfare le esigenze di applicazione e/o installazione
  • Prestazioni assicurate ai sensi dell’ASME con il test idrostatico opzionale a 1,5 volte la pressione di esercizio
  • Utilizzando il micrometro fornito dalla fabbrica e le letture della ruvidità superficiale interna è possibile verificare e tenere conto della compensazione sul campo
  • Grazie a una soluzione completamente assemblata è possibile risparmiare tempo e denaro su installazione e avvio
  • Con i rivestimenti resistenti alla corrosione e sabbiati opzionali è possibile migliorare la robustezza ed estendere la durata del prodotto