Fallback image
rosemount vapor pressure sensor

Sensore di pressione del vapore Rosemount™

Ensure cargo safety with the Rosemount Vapor Pressure Sensor.

Utilizzo sicuro. Ottieni informazioni sullo stato della pressione del vapore dei serbatoi dei cargo grazie al sensore della pressione del vapore Rosemount. Questo sensore a sicurezza intrinseca viene montato in un'unità di misurazione del livello e offre semplice installazione e accesso intuitivo senza penetrazione aggiuntiva nel serbatoio.

Caratteristiche principali

  • Il sensore di pressione è disponibile nel (misuratore) o di tipo assoluto.
  • Consente di abilitare il monitoraggio di allarmi di pressione alta e bassa.
  • Il sistema con sensore di pressione del vapore soddisfa il requisito SOLAS relativo ai "�mezzi secondari"�.
  • Parte integrata dell'unità misuratore di livello, letture di pressione fornite senza necessità di aggiungere una sonda del serbatoio.
  • Progettato da specialisti del settore marino.
  • Struttura e custodia robuste progettate per il funzionamento nel difficile ambiente marino.