Fallback image
rosemount nga 2000 heated no and nox analyzer

Analizzatore di NOx e NO riscaldato NGA 2000 Rosemount™

Il modulo analizzatore WCLD NGA 2000 è un'unità autonoma dotata di conversione dei campioni, rilevamento e relativa elettronica. Il design modulare consente una facile integrazione del sistema, espansione e flessibilità. È possibile utilizzare il modulo WCLD come strumento autonomo con l'aggiunta della piattaforma e del modulo di ingresso/uscita (I/O) oppure integrarlo in una sofisticata rete di analisi multicomponente. Il modulo analizzatore WCLD soddisfa i rigidi requisiti dell'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti relativa al monitoraggio del NOx.

Caratteristiche principali

  • Modulo di gestione di campioni riscaldati per campioni di gas caldi/bagnati
  • Elimina la perdita di NO2 nella condensa di campionamento
  • Il refrigeratore incorporato Peltier elimina l'umidità dopo la conversione di NO2
  • Il rilevatore a stato solido raffreddato termoelettricamente garantisce elevata stabilità
  • Blocco dell'ozonatore automatizzato in caso di perdita di pressione atmosferica
  • Controllo remoto e taratura automatica
  • Diagnostica online
  • Efficiente convertitore NO2/carbonio vitreo privo di interferenze
  • Riduce al minimo i requisiti di gestione dei campioni esterni
  • È conforme alla normativa dell'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti relativa al monitoraggio del NOx