Fallback image
rosemount workstation unit for cargo monitoring

Unità per postazioni di lavoro Rosemount™

View ullage, temperature, and vapor pressure in real time. Create trend graphs, monitor all tank data, and stay in control with a marine-ready workstation built for clarity and confidence.

Osservazione dei dati del livello in tempo reale con l'unità per postazioni di lavoro Rosemount (Rosemount Workstation Unit, WSU). L'unità per postazioni di lavoro è costituita da un computer (Workstation Computer, WSC) e un monitor per postazioni di lavoro (Workstation Monitor, WSM). Questo prodotto consente di osservare misure del vuoto dei serbatoi, temperature, pressioni del vapore e tutti gli altri dati gestiti da Rosemount CMS. Grazie alle funzioni integrate è possibile creare grafici di tendenza per il monitoraggio di un parametro specifico.

Caratteristiche principali

  • Comunica con altri sistemi quali calcolatore di carico, sistema di automazione integrato o un computer host per mezzi marittimi.
  • Il computer ed il monitor sono parti hardware approvate per il settore marino.
  • I sinottici che mostrano diagrammi delle tubazioni, simboli per articoli controllati e presentazione di valori in cifre e grafici a barre offrono un quadro più ampio.
  • Le informazioni possono essere presentate in gruppi di testo personalizzati nonché grafici interattivi.
  • Spazi liberi di carico/inclinazione, temperature e pressioni del vapore
  • Tasso di carico e scarico (m/h) per serbatoio
  • Zavorra, olio combustibile e livelli del serbatoio di acqua dolce
  • Misura di tiraggio della nave
  • Indicazione di taratura ed elenco da correnti misurate
  • Volume e peso (in base a quanto calcolato dal calcolatore di carico online)
  • Indicazione di allarmi fissi e regolabili (Hi Hi, Hi, Lo e Lo Lo per tutti i valori di processo)