Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XECLD Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas continuo X-STREAM XECLD migliorato Rosemount™

provides precise NOx monitoring for commercial and industrial sites, utilizing advanced chemiluminescence technology.

Realizzato appositamente per rilevare concentrazioni bassissime di emissioni di NOx nelle applicazioni di combustione industriali e commerciali, l'analizzatore di gas continuo XECLD Rosemount utilizza una tecnologia di rilevamento della chemiluminescenza (CLD) a elevata stabilità e a stato solido per aiutare gli operatori a dimostrare la conformità alle normative ambientali. Progettato per garantire la massima affidabilità e una manutenzione minima, XECLD elimina le pompe per vuoto, riducendo una fonte di vibrazioni che potrebbe compromettere l'integrità delle apparecchiature e l'affidabilità delle misurazioni.

Caratteristiche principali

  • Intervalli di misurazione di NOxselezionabili dall'utente molto ampi, da 0-5 ppm fino a 10.000 ppm.
  • Ideale non solo per il monitoraggio delle emissioni di NOx nelle applicazioni di combustione industriale, ma anche per le emissioni dei veicoli e i test del motore, nonché per la misurazione della purezza nelle applicazioni medicali e di alimenti e bevande.
  • Il gruppo rilevatore a stato solido raffreddato termoelettricamente assicura prestazioni affidabili e una maggiore durata di esercizio.
  • L'interfaccia Web integrata consente la configurazione e il monitoraggio dell'analizzatore senza la necessità di installare software aggiuntivo.
  • La diagnostica avanzata migliora la visibilità sullo stato dell'analizzatore e sulle condizioni di processo e fornisce informazioni operative per migliorare affidabilità ed efficienza.
  • È dotato di un'interfaccia operatore locale (LOI) intuitiva e di facile utilizzo per azionare l'analizzatore senza bisogno di un computer o di un comunicatore portatile.
  • Progettato in base alla procedura EPA Method 7E statunitense e alla norma europea EN 14792:2017 per il monitoraggio delle emissioni NOx affidabile.
  • Utilizza la reale e comprovata tecnologia di rilevamento della chemiluminescenza, introdotta da Beckman di Emerson, che si conferma attualmente come metodo di riferimento standard del settore per la misurazione degli ossidi di azoto (NOx).