Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGK Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas continuo X-STREAM XEGK migliorato Rosemount™

Compact analyzer combines up to four measurement channels, utilizing NDIR, UV/VIS photometry, TCD, trace moisture, and paramagnetic or electrochemical oxygen sensors, to deliver flexible, multi-gas

L'analizzatore di gas continuo compatto X-STREAM XEGK migliorato consente di combinare su un massimo di quattro canali fotometri non dispersivi per infrarossi, ultravioletti e luce visibile (NDIR/UV/VIS), rilevatori di conduttività termica (TCD), umidità in tracce (tH2O), ossigeno paramagnetico ed elettrochimico (pO2/eO2).

Caratteristiche principali

  • Analizzatore di gas fino a tre componenti dotato di fotometro NDIR/UV/VIS, sensori di O2 paramagnetici ed elettrochimici e sensori di umidità e conducibilità termica
  • Prestazioni migliorate con la tecnologia IntrinzX
  • Moderna capacità di comunicazione inclusa funzionalità del browser web
  • Affidabilità eccezionale con tre anni di garanzia
  • Memorizzazione dei file di calibrazione dei dati e registro degli eventi
  • Ampi campi dinamici
  • Il controllore logico programmabile (PLC) controlla gestione del campione e linee di campionamento
  • Dipendenza dalla temperatura molto bassa