Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGP Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas continuo X-STREAM XEGP Rosemount™ migliorato

The X-STREAM Enhanced XEGP analyzer measures up to five gas components simultaneously.

L'analizzatore di gas continuo e di utilizzo generico X-STREAM XEGP migliorato consente di misurare fino a cinque componenti allo stesso tempo e in diverse combinazioni. Grazie a un design versatile, consente di installare banchi fisici nel comparto separato dai componenti elettronici e può essere montato su rack da 19 pollici o in una custodia per piano di lavoro.

Caratteristiche principali

  • Analizzatore di gas fino a cinque componenti dotato di fotometro NDIR/UV/VIS, sensori di O2 paramagnetici ed elettrochimici e sensori di umidità e conducibilità termica
  • Prestazioni migliorate con la tecnologia IntrinzX
  • Moderna capacità di comunicazione inclusa funzionalità del browser web
  • Affidabilità eccezionale con tre anni di garanzia
  • Memorizzazione dei file di calibrazione dei dati e registro degli eventi
  • Ampi campi dinamici
  • Il controllore logico programmabile (PLC) controlla gestione del campione e linee di campionamento
  • Dipendenza dalla temperatura molto bassa