Analizzatore di gas continuo X-STREAM XEXF migliorato Rosemount™
Field housing analyzer offers advanced gas analysis in a wall-mounted NEMA 4X/IP66 stainless steel enclosure.
Caratteristiche principali
- Analizzatore di gas fino a cinque componenti dotato di fotometro NDIR/UV/VIS, sensori di O2 paramagnetici ed elettrochimici e sensori di umidità e conducibilità termica
- Prestazioni migliorate con la tecnologia IntrinzX
- Moderna capacità di comunicazione inclusa accessibilità al browser web
- Affidabilità eccezionale con tre anni di garanzia
- Memorizzazione dei file di calibrazione dei dati e registro degli eventi
- Ampi campi dinamici