Fallback image
Rosemount™ XE10 Continuous Emissions Monitoring System (CEMS)

Sistema di monitoraggio delle emissioni in continuo (CEMS) Rosemount™ XE10 (obsoleto)

Il sistema CEMS XE10 Rosemount fornisce analisi affidabili delle emissioni da fonti stazionarie. Si tratta di una soluzione standardizzata certificata secondo le direttive europee sulle emissioni EN 14181 e EN 15267-3 (QAL1) e conforme alle normative statunitensi EPA 40 CFR Parte 60 e Parte 75. Il SISTEMA CEMS XE10 Rosemount è inoltre dotato di taratura automatica per facilitare i controlli di deriva del gas zero e span richiesti per le procedure di garanzia di qualità QAL3, garantendo prestazioni affidabili e conformità alla reportistica sulle emissioni in corso.

Caratteristiche principali

  • Soluzione compatta e modulare completa di campionamento di gas, condizionamento dei campioni e analizzatore di gas Idonea per l'uso in impianti che necessitano della conformità alla legislazione europea in base alla direttiva sulle emissioni industriali 2010/75/CE Allegato V e VI, alla Direttiva relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi 2015/2193 e al sistema per lo scambio delle quote di emissione (ETS UE) Costi di approvvigionamento e funzionamento ridotti Configurazione semplice e rapida Misura estrattiva continua di un massimo di cinque componenti di gas (CO, NOx, SO2, CO2 e O2) Può supportare misure di gas multicomponente in un unico analizzatore Espandibile e configurabile con un massimo di 3 moduli analizzatori per diversi componenti e campi di misura L'accesso sicuro e remoto semplifica il funzionamento e la configurazione Il funzionamento a temperatura ambiente (5-40 °C/41-104 °F) senza HVAC elimina la necessità di installazione in un ambiente a temperatura controllata, riducendo i costi di proprietà