Fallback image
Roxar™ Downhole Clamps & Cable Protectors

Protezioni per cavi Roxar

Cross‑coupling cable protectors designed to safeguard downhole cables along the production string, preventing damage and enabling rapid installation for reliable, long‑term operation

Le protezioni per cavi Roxar sono uno dei fattori principali per un'installazione ottimale e un funzionamento affidabile a lungo termine. Le protezioni Roxar per accoppiamento incrociato sono progettate per proteggere l'integrità del cavo nell'intera tubazione di produzione. Senza una protezione aggiuntiva, il cavo può danneggiarsi e causare malfunzionamenti o ridurre la durata degli asset per il completamento del fondo del pozzo. Il design della protezione consente un'installazione efficiente, che di solito viene eseguita in meno di quarantacinque secondi. Le protezioni per cavi Roxar possono essere utilizzate su cavi e confezioni piatte per varie applicazioni, come misuratori permanenti del fondo del pozzo, iniezioni chimiche e valvole di sicurezza sotterranee. 

Caratteristiche principali

  • La protezione per cavi Roxar ha un design molto sottile. 
  • Le protezioni per cavi Roxar sono dotate di un meccanismo di bloccaggio dei bulloni che riduce al minimo il rischio di allentamento dei componenti a causa di vibrazioni o impatti durante la produzione o l'inserimento nel pozzo.  
  • Ogni morsetto è stato progettato con un'ulteriore protezione per i bulloni in caso di spostamenti fuori dal comune durante l'installazione. 
  • Non c'è rischio che le componenti si allentino e cadano nel pozzo. 
  • Le nostre protezioni per cavi sono qualificate secondo gli standard di settore, come TR2385.  
  • Design profilato, con transizioni e bordi levigati 
  • Struttura integrata senza parti allentate e incernierate.