Fallback image
 Roxar Downhole Pressure and Temperature Gauges

Manometri e termometri per fondo del pozzo Roxar

Permanent downhole gauges suitable for the harshest and hottest deep well environment, providing critical pressure and temperature data needed to update models, manage production rates and optimize reservoir performance

Progettati per l'installazione permanente in giacimenti di petrolio e gas, i manometri e termometri per fondo del pozzo Roxar effettuano misurazioni ai cristalli di quarzo per un funzionamento affidabile nelle condizioni di pozzo più estreme. I misuratori trasmettono continuamente alla superficie i dati digitalizzati di pressione e temperatura da qualsiasi punto del giacimento, consentendo agli operatori di prendere decisioni informate per l'intero ciclo di vita del pozzo. 

Caratteristiche principali

  • Misura ben oltre i limiti del misuratore elettronico ibrido con la tecnologia a silicone su isolante (SOI) precisa fino a 225 °C (437 °F) 
  • Garanzia della massima precisione della lettura della temperatura del fondo del pozzo con bassa deriva a lungo termine; misurazioni ai cristalli di quarzo 
  • Implementazione flessibile in pozzi di produzione, iniezione e osservazione, oltre che in pozzi intelligenti multizona altamente complessi 
  • È possibile affidarsi ai vettori di misuratori per fondo del pozzo appositamente realizzati per il portafoglio di sensori di pressione e temperatura per fondo del pozzo Emerson 
  • Installato con cavo singolo incapsulato in tubazione (TEC), in alternativa con coppia intrecciata TEC per una estensione lunga e per creare un circuito completamente isolato nei pozzi con disturbi elettrici (applicazioni ESP).
  • Installato con cavo singolo incapsulato in tubazione (TEC), in alternativa con coppia intrecciata TEC per una estensione lunga e per creare un circuito completamente isolato nei pozzi con disturbi elettrici (applicazioni ESP).