Roxar™ Downhole Wireless PT
A fully integrated downhole solution ensuring continuous monitoring of temperature and pressure, enhancing offshore safety and production.
Caratteristiche principali
- Letture di temperatura e pressione in tempo reale con monitoraggio continuo e campionamento ogni secondo
- Utilizza una soluzione per fondo del pozzo completamente integrata che si collega alla rete integrata per fondo del pozzo (IDN) Roxar standard. Si può combinare con altri strumenti della gamma Roxar Downhole.
- La configurazione dello strumento è molto semplice con una trasmissione wireless elettronica di alimentazione e dati, senza necessità di cavi.
- Il sistema Downhole Wireless PT riduce al minimo i tempi di inattività grazie all'alimentazione dell'IDN Roxar, senza necessità di batterie.
- Il sistema ROXAR Downhole Wireless PT è stato certificato con rigorosi test secondo gli standard del settore.
- È uno strumento a passaggio pieno e si basa su un design di alta integrità, senza penetrazioni della cassa.