Fallback image
Roxar Gauge Carriers-10

Vettori per misuratori Roxar

Universal gauge carriers with slim full‑bore design, configurable for tubing or annulus measurements, engineered as an integrated part of the tubing string

Roxar progetta, realizza e produce una serie di vettori specifici per la gamma di misuratori Roxar. Lo scopo dello strumento è quello di proteggere i misuratori da eventuali perdite mentre vengono installati sul fondo del pozzo per rilevarne pressione e temperatura. Il design universale del vettore consente all'operatore di utilizzarlo senza modifiche con qualsiasi misuratore. Il vettore per misuratore può essere configurato per ottenere misure sia nella tubazione che nell'annulus. Il vettore per misuratore ha un design sottile a passaggio pieno e diventa parte integrante della tubazione. Le fessure per i cavi fanno parte del design del vettore e consentono agli strumenti di arrivare più in profondità nel pozzo. 

Caratteristiche principali

  • Il misuratore sarà completamente racchiuso nel vettore per una protezione ottimale.
  • Per la lettura della pressione delle tubazioni, la configurazione della doppia guarnizione metallo-metallo tra il misuratore e il vettore garantisce l'integrità delle tubazioni. 
  • Le guarnizioni possono essere sottoposte a test di pressione dopo l'installazione del misuratore. 
  • Il vettore è progettato per mantenere un percorso di flusso a passaggio pieno delle tubazioni di produzione, senza che influenzi il flusso degli idrocarburi o degli interventi. 
  • I vettori sono realizzati a partire da un'unica billetta di metallo non saldata e possono essere modificati per adattarsi a tubazioni di diverse dimensioni, materiali comuni e filettature di qualità. 
  • Il mandrino del misuratore è in grado di supportare il bypass della linea di controllo per applicazioni che richiedono l'iniezione di prodotti chimici o configurazioni intelligenti dei pozzi, in cui sono necessarie tubature idrauliche con una percentuale inferiore di completamento. 
  • Le proprietà meccaniche del vettore per misuratore sono di un livello uguale o superiore a quelle della tubazione con cui si interfaccia.