Fallback image
White Sun Shield Salinity

Sistema di misura della salinità multifase Roxar™

A dedicated salinity sensor providing sensitive and real-time measurement of the conductivity and salinity of produced water in multiphase production wells.

Nei casi in cui la conduttività dell'acqua si riveli instabile, la misurazione di conduttività e salinità dell'acqua prodotta da un pozzo può diventare un parametro operativo importante per gli chi lavora nel settore del petrolio e del gas. Emerson offre un sensore di salinità dedicato, idoneo al funzionamento in flussi trifase di gas/liquidi, in combinazione con il misuratore multifase Roxar 2600 (MPFM). Il sistema di misura della salinità multifase Roxar (RMSS) fornisce misure sensibili e in tempo reale di conduttività e salinità dell'acqua prodotta in pozzi di produzione multifase. Se usato in combinazione con il Roxar 2600 MPFM, consente agli operatori di ottenere misure multifase indipendenti della salinità e di intraprendere azioni appropriate basate sui dati, secondo necessità.

Caratteristiche principali

  • Design compatto costituito da un tronchetto di tubo e un flow computer Ex d, tipicamente montato a monte dell'MPFM Roxar 2600
  • L'approccio basato su moduli assicura che l'RMSS sia un modulo separato, consentendo l'integrazione con un MPFM Roxar 2600 nuovo ed esistente
  • Uscite continue in tempo reale per conduttività e salinità dell'acqua
  • Le misure di conduttività fornite come segnale in ingresso per l'MPFM Roxar 2600 determinano un minore impatto delle variazioni di conduttività dell'acqua sull'MPFM Roxar 2600
  • Le misure della conduttività supportano le attività di garanzia della portata, come il rilevamento dell'acqua per formazione diretta e il monitoraggio delle infiltrazioni, l'ottimizzazione di corrosione, erosione e inibitori di scala e il monitoraggio delle infiltrazioni di acqua iniettata