Misuratore di portata multifase sottomarino Roxar™
Misuratore di portata multifase sottomarino di nuova generazione per pozzi di petrolio e gas, progettato per garantire affidabilità, accuratezza e auto-verifica in situ
Caratteristiche principali
- Piattaforma di misura ibrida multifase che combina impedenza, microonde, densità e rilevamento della portata massica
- Hardware, software e ridondanza funzionale esclusivi
- Grado elevato di verifica in situ e capacità di autodiagnostica
- Un esclusivo sistema di misurazione integrato 2 in 1
- Tollerante verso incrostazioni e stratificazioni di cera grazie a un trattamento nanotecnologico
- Percorso del flusso non intrusivo