Fallback image
Fallback image

Video

Roxar Subsea Wetgas Meter

Misuratori sottomarini Roxar™ Wetgas

Misuratoridi gas umido progettati per giacimenti complessi, in grado di fornire in tempo reale dati precisi sulla portata di acqua, gas e condensato per migliorare la garanzia di flusso e proteggere l’integrità delle infrastrutture sottomarine

I misuratori sottomarini Roxar Wetgas forniscono portate di acqua, gas e condensa a precisione elevata riducendo i rischi e migliorando la garanzia della portata. I misuratori avanzati offrono una sensibilità all'acqua, accuratezza e una risposta rapida senza pari per una misurazione affidabile della produzione. Tra queste figura il primo sistema integrato di misurazione della salinità del settore, che fornisce informazioni fondamentali per proteggere l'integrità dei pozzi e delle condotte sottomarine e per supportare le strategie di misurazione e allocazione nei giacimenti di gas e gas condensato.

Caratteristiche principali

  • Massimizza l'accuratezza con l'analisi multivariata e la misurazione trifase basata su densitometro a microonde e gamma
  • Scopri se l'acqua di formazione sta entrando nel flusso con il primo sistema di misura della salinità online dedicato del settore
  • Rileva variazioni fino a 0,2 ppm nel contenuto d'acqua del pozzo che scorre: sensibilità mai raggiunta prima
  • Agisci immediatamente per proteggere l'integrità del sistema sottomarino con velocità di misurazione di 20 volte al secondo
  • Semplifica l'installazione e l'integrazione con un design compatto
  • Ottieni le massime prestazioni per tutta la durata del campo con affidabilità comprovata sul campo e ridondanza completa