Fallback image
 Roxar™ Watercut Meter

Misuratori Roxar™ Watercut

Full‑bore meter using microwave resonance to deliver accurate water cut measurement in any flow, offering robust, drift‑free sensitivity and detecting changes as small as 50 parts per million

I misuratori Roxar in linea montati sul campo utilizzano tecnologia di risonanza a microonde sensibile per misurare con precisione la costante dielettrica di miscele olio/acqua in tempo reale. I misuratori ad alesaggio completo migliorano l'efficienza della testa di pozzo, processi di separazione, misure fiscali e rapporti fiscale e possono essere facilmente regolati per la salinità e la densità di olio siccativo mutevoli.

Caratteristiche principali

  • Misurare con precisione la costante dielettrica delle miscele olio/acqua con tecnologia di risonanza a microonde brevettata.
  • Compensa automaticamente il contenuto di sale nella frazione dell'acqua con una funzione di AutoSalinity
  • Compensa le variazioni della densità del fluido in tempo reale con una funzione AutoZero
  • Raggiunge un principio di misura robusto e stabile grazie a una soluzione in linea con alesaggio completo
  • Copre un'ampia gamma di condizioni di flusso: salinità, densità, temperatura ecc.