Fallback image
Product Image

Rilevatore di gas tossici a percorso aperto Spectrex™ 950 e 960

Rilevatore di gas tossici UV a percorso aperto per solfuro di idrogeno (H2S), anidride solforosa (SO2) o ammoniaca (NH3).

I rilevatori di gas tossici UV a percorso aperto Spectrex 950 e 960 rilevano solfuro di idrogeno (H2S) e anidride solforosa (SO2) o ammoniaca (NH3) su percorsi di lunghezza fino a 200 ft (60 m), fornendo un sistema di monitoraggio continuo dell'area a lungo raggio con risposta rapida, elevata disponibilità e prestazioni affidabili in ambienti industriali difficili.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento di gas tossici a lungo raggio fino a 200 ft (60 m)
  • Rilevamento di gas tossici H2S e SO2 o NH3
  • Tarato in fabbrica a vita per ridurre le spese di manutenzione
  • Alta sensibilità e risposta rapida
  • Ottica riscaldata per migliorare le prestazioni in condizioni di ghiaccio, condensa e neve
  • Funzionamento continuo in condizioni ambientali estreme e difficili