Fallback image
Aperio Vision Workstations - Cargo Operations

Monitor e postazioni di lavoro Vision per applicazioni marine

The Aperio Vision Workstation with 19” or 24” monitors and Vision CPUs delivers clear, actionable marine operations.

La gestione dei serbatoi per applicazioni marine diventa chiara e ricca di informazioni utili con la postazione di lavoro Vision con monitor. Assumi il controllo delle funzioni correlate ai serbatoi con una postazione di lavoro CPU e visualizzi le informazioni su un monitor TFT da 17”, 19” o 24”. La CPU viene offerta come unità indipendente o montata sul retro dei monitor. La CPU non contiene parti in movimento e non necessita di ventole. I monitor si possono facilmente installare su console o scrivania. L'opzione con touchscreen risulta utile quando non è possibile utilizzare una trackball o una tastiera. I monitor vantano un'ampia angolazione di visualizzazione e l'oscuramento totale.

Caratteristiche principali

  • Design robusto adattato per ambienti marini estremi
  • Varie possibilità di installazione in un pannello o su una console o ripiano
  • Ampia gamma di dimensioni di monitor: 17”, 19” o 24”
  • 24 V CC, 230 V CA o doppio alimentatore
  • CPU integrata per applicazioni MTM
  • Porte di collegamento per tastiera, mouse o trackball esterni
  • Porte di collegamento ad Ethernet
  • Progettato da specialisti del settore marino
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore marino