Qualità ed EHS Roxar

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015


In qualità di fornitore leader a livello internazionale di prodotti e servizi per la gestione dei serbatoi e l'ottimizzazione della produzione, diamo importanza alla qualità, all'innovazione e alla professionalità. Ci impegniamo continuamente per soddisfare le richieste dei nostri clienti e per mantenere alta la loro soddisfazione. 


Certificato in conformità con l'ultimo standard ISO 9001:2015, il nostro Sistema di gestione della qualità è stato certificato secondo uno standard di buone pratiche e ritenuto conforme da un ente di certificazione terzo. Questo nuovo standard pone grande enfasi sul miglioramento continuo e sulla soddisfazione del cliente.


Il nostro ambito di certificazione riguarda lo sviluppo, la produzione, la vendita e l'installazione di sistemi di misurazione per l'industria petrolifera e altre industrie.

 

Il nostro sistema di gestione della qualità è certificato da DNV GL con certificazione n. 96-OSL-AQ-6430.