Software di diagnostica MeterLink™


Esclusiva dei indicatori a ultrasuoni Rosemount™, l'applicazione software MeterLink offre una vasta gamma di funzioni diagnostiche avanzate in tempo reale per aiutare gli operatori a risolvere rapidamente i problemi di funzionamento dell'indicatore o a individuare le cause di una perturbazione del flusso. Questo software completo di funzionalità migliora il tempo di attività fornendo un facile accesso all'analisi del flusso da parte di esperti e avvertendo gli operatori di profili di flusso anomali. L'ineguagliabile combinazione di diagnostica avanzata e allarmi precoci garantisce agli operatori la possibilità di individuare e risolvere immediatamente i problemi del misuratore prima che si verifichi il guasto.
Versione: 1.94

Specifiche

Requisiti software

Microsoft® Windows® 10 e 11 oltre a Office® dal 2016 al 2021

 

Requisiti hardware

PC con processore da 1 GHz o superiore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) che soddisfa i requisiti del sistema per il sistema operativo; 100 MB di spazio libero sul disco; 1 porta Ethernet o porta seriale; display con risoluzione pari ad almeno 1.024x768

 

Compatibilità

Compatibile con tutte le versioni precedenti di indicatori di portata a ultrasuoni per gas e liquidi Rosemount

 

Comunicazioni

Richiede connessione via RS-232, RS-485 Full Duplex o Ethernet (consigliato)

 

Versione

1.94


Caratteristiche

  • Identificazione dei detriti e delle ostruzioni del sistema prima che si verifichino interferenze con la misura, grazie alla diagnostica dinamica basata sul flusso
  • Riduzione al minimo dell'incertezza di misura della portata grazie alla determinazione della causa principale dell'indicazione del parametro diagnostico
  • Confronto diretto degli SOS misurati e calcolati per evitare problemi di temperatura o di composizione del gas
  • Riduzione al minimo della manutenzione con una diagnostica basata su condizioni che garantisce che le ispezioni siano programmate solo in base alle necessità
  • Nessun turbamento di processo grazie a Baseline Viewer, che invia allarmi predittivi in base alle deviazioni dalla linea di base
  • Avvio e configurazione dell'indicatore più rapidi
  • Accesso e monitoraggio semplice di tutti i misuratori di portata a ultrasuoni Rosemount su una rete con MeterLink Net Monitor
  • Consente la raccolta dei rapporti Smart Meter Verification Basic da misuratori che supportano questa funzione. Smart Meter Verification riduce al minimo il tempo impiegato per l'analisi dei dati e fornisce accesso ad analisi di flusso per esperti e a risultati intuitivi per lo stato complessivo del rilevamento
  • Supporta la connessione ai misuratori a ultrasuoni Rosemount che supportano o non supportano l'autenticazione del misuratore