Assistenza di riparazione della strumentazione di misurazione


La rete globale di centri di assistenza e tecnici di assistenza qualificati di Emerson offre servizi di riparazione approvati in fabbrica per diagnosticare rapidamente le tecnologie di misurazione difettose e ripristinarne il corretto funzionamento. Dalle riparazioni in garanzia, dalle valutazioni di riparazione a quella di sostituzione, dalle tarature e dagli aggiornamenti, puoi contare sui nostri centri di assistenza per risolvere le esigenze di manutenzione dei tuoi strumenti di misurazione.

Dettagli servizio

Garanzia:

Emerson offre garanzie standard su tutti i nuovi prodotti acquistati. Se non sei sicuro che il tuo prodotto sia ancora coperto da garanzia, puoi trovare le informazioni sulla garanzia cercando il tuo numero seriale nella barra di ricerca sul nostro sito Web o tramite il tuo account MyEmerson.

 

Garanzia estesa:

Al momento dell'acquisto della strumentazione di misura è possibile scegliere un'opzione di estensione della garanzia per proteggere l'investimento oltre il periodo di garanzia standard. Disponibile in vari piani di copertura, le garanzie limitate estese opzionali coprono il prodotto da difetti di materiali e lavorazione nel normale uso e cura (come descritto nella sezione Garanzia limitata dei Termini e condizioni di vendita).

 

Resi prodotto:

Per restituire un prodotto a un centro di assistenza Emerson, selezionare questo link per richiedere un RMA (Return Material Authorization) (Autorizzazione alla restituzione del materiale).
Per eventuali domande, contatta il rappresentante Emerson locale.

 

Vantaggi dei servizi di riparazione di Emerson:

  • Proteggi il tuo investimento: I centri di assistenza Emerson garantiscono che tutte le riparazioni soddisfino gli standard di fabbrica e che i produttori di parti originali vengano utilizzati per le sostituzioni.
  • Garanzia di tranquillità: Tutte le riparazioni sono provviste di una garanzia di 90 giorni oltre a qualsiasi garanzia residua o copertura estesa acquistata con il prodotto.
  • Supportato dalla qualità Emerson: Emerson garantisce che il prodotto riparato soddisfi le specifiche di produzione, assicurando la massima qualità e affidabilità per la vostra strumentazione di misura.