集装箱船​

面向舱柜与推进优化应用的一体化集装箱船解决方案​

Fallback image

集成式解决方案优化集装箱船运营​

高效的邮轮运营离不开对燃料、压载和推进系统的准确、可靠管理。 对关键参数的实时监测,用于辅助决策的智能报警与诊断,以及对泵和阀门的远程操控,帮助船员立即采取行动。 综合运用以上能力,将促进整船性能持续优化。​

现行解决方案:集装箱船压载管理​

Container Ships - Ballast Operations​

压载作业​

在多变的装载工况和航程中,集装箱船要保持稳性,有赖于高效的压载管理。 结合仪表安装位置补偿的液位测量,让压载管理更为精准。 一体化泵阀控制提升运营安全性,靠港与航行模式的报警、动态颜色标识和舱柜分组等功能,则有助于增强态势感知并提高效率​

Container Ships - Draft Trim Heel

吃水、纵倾与横倾​

准确的吃水、纵倾与横倾测量是维持集装箱船稳性与安全运营的基础。 传感器、倾角仪以及分组舱柜液位计量系统的实时数据,确保优化配载平衡。 远程泵阀控制则便于灵活调整载荷分布,提升整船安全水平。​

Container Ships - Anti Heeling

防横倾

防横倾系统对于保持船柜装卸过程中的稳定性至关重要。 通过对泵和阀门远程控制,加上准确的舱柜液位测量,便于灵活调整压载。 纵倾与横倾传感器配合舱柜液位计,为主动修正横倾提供依据,使装卸作业安全而高效。​

现行解决方案:集装箱船燃料管理​

Container Ships - Fuel Bunkering

燃油装舱​

认证系统助力集装箱船的加注作业高效又安全。 采用 U 形管结构的科里奥利质量流量计,可实现准确、合规的燃料传输;同时,雷达液位变送器提供准确的舱柜液位测量数据。 阀门遥控系统有助于提升作业安全性,Aperio 燃料加注模块提供实时数据记录与报告,加注作业全程透明可见。​

Container Ships - Fuel Storage

燃料储存​

阀门和泵的远程控制,使集装箱船的燃料处理作业更加高效。 我们应针对不同燃料类型配置的专用传感器,持续监测燃料液位。 同时通过实时报警及时获取关键提示,并基于完整的数据与事件记录为法规合规性做好准备。 准确仪表带来可靠的舱柜测量结果,为安全、放心的燃料储存管理提供坚实依据。​

Container Ships - Fuel Supply Consumption

燃料供应与消耗​

为集装箱船建立准确的能耗基线,是提升能效并满足合规要求的关键一步。 搭载智能仪表自校验与自适应油耗跟踪功能的科里奥利流量计,可输出可靠的燃料数据。 通过 SFOC 计算,运营方可以更细致地监测主机,粘度计可优化燃烧状态,Aperio 模块则为持续性能优化提供平台。​

Container Ships - Alternative Fuel

替代燃料​

在集装箱船上安全、高效地处理替代燃料,必须依靠先进的自动化技术。 从贸易交接和燃料加注,到储存、供应以及排放监测应用,我们的 Aperio 自动化平台已全面覆盖。 这一集成且直观的界面,有助于用户全方位洞察系统状态,使之兼顾可靠性能、安全性、环保合规及运营效率。​

现行解决方案:集装箱船推进优化​

Container Ships - CPP

受控可调螺距螺旋桨 (CPP)

对于调距桨集装箱船,基于人工智能的推进优化系统可精细控制转速和螺距,提升航速与燃料效率。 与 MyData 平台集成后,可提供实时性能监测;配套的 CII 报告模块则有助于满足相关法规要求。 日度报表所提供的可执行洞见,将助力船舶在合规前提下实现高效且具成本优势的运营​

Container Ships - FPP

固定螺距螺旋桨 (FPP)

对于固定螺距螺旋桨集装箱船,推进优化系统可准确控制转速,提升能效并维持适宜的航速。 MyData 平台的实时监测,有助于保持稳定性能,集成的 CII 报告功能则支撑合规管理。 日度报表则优化运营表现,降低燃料消耗,并应对不断更新的监管要求。​

Container Ships - Emission Reporting

排放报告​

人工智能驱动的推进优化为集装箱船带来清晰的运行可视化,帮助降低燃料消耗与排放,并支持 GHG 相关合规要求。 MyData 平台中的排放报告功能与 CII 模块相结合,提供实时洞见,使运营方得以采取前瞻性措施,摈弃传统人工报送,不仅满足法规要求,还能提升运营效率。​

Container Ships - Predictive Maintenance

预测性维护​

预防故障于未然,关键在于对船上运行数据的采集。 在预测性维护中,借助高级分析和机器学习,可以识别潜在模式和异常征兆。 由此可以更及时地安排维护,减少计划外停机,降低重大故障风险,并压缩运营成本,从而让集装箱船运营更可靠、更高效。

Container Ships - Fleet Management

队列管理

通过统一平台实现全面可视化,全面掌握集装箱船队情况。 监测船舶测量效果、及早发现异常并跟踪效率趋势,从而加强预测性维护并降低运行成本。 直观的工具可帮助改进决策,减少排放,并能对整个船队的推进系统进行有效优化。​

浏览更多船型​

船舶专业知识​