一体化解决方案优化邮轮运营
高效的邮轮运营离不开对燃料、压载和推进系统的精准、可靠管理。 对压力、流量、液位和温度的实时洞察(SEE),配合智能报警和诊断功能(DECIDE),使船员能够通过远程泵阀控制(ACT)快速作出有依据的操作决策。 这些能力相互配合,在航行过程中持续提升整体运行表现(OPTIMIZE)。
现行解决方案:邮轮压载管理
压载作业
对于邮轮来说,有效的压载管理是稳定性、舒适性和安全性的关键因素。 精确的舱柜液位测量,并结合对传感器安装位置的补偿,有助于维持良好的船体平衡。 泵阀远程控制让操作更加高效,靠港与海上模式报警则及时提供警示。 动态颜色标识使管路、舱柜与阀门一目了然,便于作出可靠决策
现行解决方案:邮轮燃料管理
燃油装舱
经认证的系统帮助邮轮高效管理加注作业。 采用 U 型管结构的科里奥利流量计提供精确测量,雷达变送器实现可靠的舱柜液位计量,阀门遥控系统进一步提升安全性和运营效率。 Aperio 加注模块实时记录加注过程的数据并生成报告,增强透明度并支持合规。
现行解决方案:邮轮推进优化
CPP
应用于邮轮调距桨系统的人工智能推进优化方案,可精细控制转速和螺距,使航行更加平稳并降低燃料消耗。 与 MyData 平台集成后,系统可实时监测性能,促进 CII 合规,并生成包含可靠、可执行见解的日报,帮助提升运营效率、安全性和可持续性。