Medidores de gas húmedo para aplicaciones submarinas Roxar
Subsea wetgas meters engineered for complex reservoirs, delivering real‑time accurate water, gas and condensate rates to enhance flow assurance and protect subsea integrity
Características clave
- Maximiza la precisión con el análisis de múltiples variables y mediciones trifásicas basadas en densitometrías gamma y por microondas
- Conozca si el agua de formación ingresa al caudal mediante el primer sistema de medición de la salinidad en línea de la industria’
- Detecte cambios de tan solo 0,2 ppm en el contenido de agua que fluye – una sensibilidad nunca alcanzada
- Actúe de inmediato para proteger la integridad del sistema submarino, con velocidades de medición de 20 veces por segundo
- Simplifique la instalación y la integración con un diseño compacto
- Obtenga el máximo rendimiento durante la vida útil del yacimiento’ con una confiabilidad comprobada en el campo y redundancia total