Reduzca los costos de instalación con la medición avanzada de caudal 2 en 1.
El caudal continuo de agua hacia el electrolizador es esencial para garantizar una producción segura de hidrógeno verde. El caudalímetro de vórtice doble serie 8800 de Rosemount proporciona dos mediciones de caudal independientes en el cuerpo de un solo medidor, una para control y la otra para apagado de seguridad. La solución dos en uno minimiza la complejidad de la instalación y el diseño totalmente soldado minimiza los puntos de fuga.