image-[object Object]
Product Image

Caudalímetro de vórtice tipo wafer Rosemount 8800

Flangeless meter body offers a cost-effective, lightweight alternative to flanged Vortex flow meters. A compact, space-saving design provides versatility in any location.

El caudalímetro de vórtice tipo wafer Rosemount 8800 es una solución liviana y económica que es fácil de instalar y es ideal para aplicaciones de servicios públicos. El caudalímetro de vórtice tipo wafer 8800 ofrece confiabilidad de primer nivel con un cuerpo del medidor sin empaques, que previene las obstrucciones y elimina los puntos de fuga, lo que da una disponibilidad del proceso máxima y menos paradas no programadas. El diseño único del 8800 ofrece sensores aislados que eliminan la necesidad de romper los sellos del proceso para el reemplazo del sensor de caudal y temperatura.

Características clave

  • Una solución liviana y económica que es fácil de instalar y es ideal para aplicaciones de servicios públicos
  • Un sensor aislado permite el reemplazo en línea sin romper la junta del proceso
  • Aumente la disponibilidad de la planta, disminuya los costos de mantenimiento y elimine potenciales puntos de fuga con un diseño exclusivo del cuerpo del medidor sin empaques
  • Obtenga inmunidad a las vibraciones con un sensor de balance de masa y procesamiento adaptable digital de señales con filtros visuales
  • Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
  • Todos los medidores están calibrados y reciben un número de calibración único llamado factor k de referencia
  • El medidor 8800 estándar puede hacer aplicaciones con clasificación SIL 2
  • Detecte cambio de fases de líquido a gas con el Smart Fluid Diagnostics