Instrumentación de medición para centros de datos​

Optimice las operaciones del centro de datos, mejore la eficiencia energética y maximice el tiempo de actividad con instrumentos de medición avanzados. Obtenga información en tiempo real sobre la eficacia en el uso de la energía (Power Usage Effectiveness, PUE), el desempeño de la infraestructura crítica y la gestión general del centro de datos.

Avanzando hacia centros de datos confiables y eficientes​

A medida que la demanda digital sigue creciendo y la infraestructura se expande, los centros de datos deben ofrecer una mayor eficiencia, tiempo de actividad y disponibilidad para dar soporte al ecosistema digital siempre activo de hoy en día. La monitorización avanzada del centro de datos garantiza que los sistemas críticos, como la refrigeración, la distribución de energía y la gestión energética, funcionen a la perfección y con el máximo desempeño, evitando posibles fallos antes de que afecten a las operaciones. Con la instrumentación de medición de precisión, los operadores pueden identificar problemas de manera proactiva, reducir el tiempo de inactividad y optimizar la disponibilidad del sistema. Además, los dispositivos inteligentes contribuyen a los objetivos de sostenibilidad al mejorar la eficiencia energética de los centros de datos y reducir la huella de carbono de los centros de datos modernos.​

Soluciones para centros de datos​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Flow Solutions for Data Center Cooling Efficiency​

Soluciones de caudal para la eficiencia en la refrigeración de centros de datos​

La medición precisa de caudal es fundamental para optimizar la refrigeración de los centros de datos, monitorizar las líneas de condensación y gestionar las altas demandas energéticas. Un caudal irregular puede reducir la eficiencia del enfriador, aumentar los costos de energía y provocar un sobrecalentamiento de la infraestructura crítica. La instrumentación avanzada de caudal proporciona información en tiempo real que ayuda a los operadores a optimizar la capacidad de refrigeración, reducir el consumo de energía y garantizar el tiempo de actividad y la sostenibilidad que exigen los centros de datos modernos.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Water Quality Monitoring with Analytical Sensors​

Monitorización de la calidad del agua con sensores analíticos​

Aumente el desempeño de refrigeración del centro de datos, reduzca los costos de energía y maximice la confiabilidad del sistema con sensores analíticos avanzados. Los sensores de líquido de alta precisión monitorean continuamente la concentración de glicol y la calidad del agua para garantizar una eficiencia térmica óptima, protección contra congelamiento y prevención de incrustaciones y corrosión. Gracias a los diagnósticos avanzados, los operadores obtienen información útil para optimizar la eficiencia de la refrigeración, mejorar el desempeño energético, reducir los costos de mantenimiento y mantener un tiempo de actividad constante para las operaciones del centro de datos.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Optimize Chiller Efficiency with Precise Temperature Devices​

Optimice la eficacia de los enfriadores con dispositivos de temperatura precisos​

Diseñados para ofrecer precisión y exactitud, los instrumentos avanzados de medición de temperatura abordan los desafíos críticos de monitorización en los sistemas de refrigeración de los centros de datos. Al proporcionar una medición de la temperatura precisa y confiable, estas soluciones ayudan a los operadores a mejorar el desempeño de los enfriadores, equilibrar las cargas de refrigeración y optimizar el uso de energía, al tiempo que mejoran la eficacia en el uso de la energía (Efectividad del Uso de la Energía, PUE). También permiten una gestión eficiente de la refrigeración, reducen los costos operativos y garantizan el tiempo de actividad en todas las operaciones del centro de datos.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Protect Data Centers with Reliable Pressure Monitoring​

Proteja los centros de datos con una monitorización confiable de la presión​

Mantenga un caudal de aire óptimo y la confiabilidad del sistema con instrumentos de presión avanzados para centros de datos. La monitorización precisa de la presión garantiza una presurización adecuada de la sala, protege los equipos críticos contra el sobrecalentamiento y favorece un funcionamiento eficiente de la refrigeración. Los instrumentos de presión avanzados también ayudan a mantener un entorno libre de polvo y contaminantes, protegiendo los equipos informáticos sensibles y favoreciendo el tiempo de funcionamiento general.​

Preguntas frecuentes

Los instrumentos de medición permiten monitorizar con precisión condiciones operativas clave, como la presión, la temperatura y el caudal. Al realizar un seguimiento de estas variables, los operadores pueden optimizar la refrigeración, reducir el consumo de energía y garantizar que los sistemas funcionen con la máxima eficiencia para satisfacer la creciente demanda digital.​

Los instrumentos de presión y caudal garantizan una distribución adecuada del agua y el aire en los sistemas de refrigeración. Los caudales estables y la presión equilibrada ayudan a mantener un desempeño óptimo del enfriador, evitan los puntos calientes y protegen los servidores contra el sobrecalentamiento, lo que en última instancia prolonga la vida útil del equipo y reduce el tiempo de inactividad.​

La monitorización de la calidad del agua es esencial en los centros de datos para mantener los sistemas de refrigeración libres de incrustaciones, corrosión y crecimiento biológico que reducen la eficiencia. Con la instrumentación adecuada, los operadores pueden proteger los enfriadores, los intercambiadores de calor y las tuberías de daños costosos. Un control de calidad del agua confiable respalda el desempeño a largo plazo del centro de datos, reduce los costos de mantenimiento y garantiza el tiempo de actividad.​

Al proporcionar datos precisos sobre la eficiencia de la refrigeración, el caudal de aire y el desempeño de los equipos, la instrumentación de medición permite a los operadores optimizar la eficacia en el uso de la energía (PUE). Una mayor visibilidad de las operaciones ayuda a reducir el consumo innecesario de energía, disminuir los costos y respaldar los objetivos de sostenibilidad.​

La instrumentación permite detectar de forma temprana problemas como sobrecalentamiento, desequilibrios de presión o restricciones en el caudal. Abordar estos problemas rápidamente evita el desgaste excesivo de los servidores y los sistemas de refrigeración. Esto prolonga la vida útil del equipo y reduce los costosos reemplazos.​