Fallback image
Flow Rosemount 8705K Flanged Magnetic 1

Sensores de caudalímetros magnéticos bridados Rosemount 8705

Rosemount 8705 Flanged Magnetic Flow Meter Sensors ensure long-lasting performance with an all-welded, hermetically sealed construction that protects against moisture and contaminants.

Los sensores de caudalímetros magnéticos bridados Rosemount 8705 ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción totalmente soldada ofrece un sello hermético que protege de la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor porque protege todos los componentes internos y el cableado incluso en los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite hacer reparaciones fáciles en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor.

Características clave

  • Una carcasa del sensor completamente soldada brinda un sello hermético para una máxima protección
  • Evita la parada del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite hacer reparaciones en el campo
  • Capture cualquier potencial fuga de líquido del proceso con compartimentos de contención secundaria que rodean los electrodos
  • Asegure la confiabilidad en los entornos más exigentes con una carcasa de sensores completamente soldada
  • Un protector de revestimiento opcional proporciona protección contra el daño por instalación y el desgaste del borde frontal
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones con un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles