Actuador rotativo de doble acción Damcos™ BRC
Achieve consistent high torque with compact design and minimal displacement. Operates reliably at 135 bar even in harsh marine conditions across a wide range of valve sizes.
Características clave
- El diseño único pero sencillo ofrece un tamaño compacto con una salida de alto torque
- Un equipo con un desempeño comprobado con más de 30 años de registros de servicio en el diseño básico
- El principio rotativo equilibrado elimina las fuerzas laterales o la curvatura del husillo de la válvula
- Fabricado para funcionar en condiciones de aire de mar y agua de mar
- Se adapta fácilmente a todas las válvulas conocidas de un cuarto de vuelta
- El diseño permite posiciones de montaje ilimitadas
- Ajustes incorporados de los topes de los extremos para el movimiento giratorio
- Preparado para funciones de control modular incorporadas directas
- Los actuadores y los accesorios se pueden desarmar en partes que son reciclables en un 98 %
- El diseño y el proceso de manufactura cumplen con las normas de calidad ISO9001 y el código ambiental ISO14001
- Una parte vital del sistema de control remoto de válvulas Emerson