No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G831 Gas Ultrasonic Flow Meter for Hazardous Areas

Caudalímetro ultrasónico de gas FLUXUS G831 de Flexim para áreas clasificadas

Descripción del producto

El caudalímetro de gas FLUXUS G831 de Flexim es un medidor ultrasónico de abrazadera de alto desempeño diseñado específicamente para la medición de caudales dinámicos en la industria de procesos. Este caudalímetro de gas sofisticado, versátil y preciso tiene todo lo que necesita: capacidades de procesamiento más rápidas, diagnóstico avanzado, protocolos de comunicación bidireccionales, salidas digitales y entradas de proceso. El G831 ofrece facilidad de instalación, diseño adaptable, precisión y un desempeño excepcional. Aprobado por ATEX, IECEx Zona 1 y FM Clase I, Div. 1, incluida la carcasa antideflagrante, el diseño compacto y los transductores resistentes a la corrosión, la estabilidad mecánica del sistema y el contacto permanente con la superficie de la tubería están asegurados.

Precisión
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1...2 % de la lectura ±0,005 m/s Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s
Repetibilidad
0,15 % de lectura ±0,005 m/s
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01...25 m/s
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I/Div. 1, FM Clase 1/Div. 2, ATEX/IECEx Zona 1
Fuente de alimentación
100-230 VCA, 24 CC, 12 CC
Transductores disponibles
Onda de cizalla
Tamaño de la tubería
10 mm ... 6500 mm
Rango de temperatura
–40 °C ... +240 °C/WI: –200 °C ... +600 °C
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
4-20 mA pasivo (Ex ia)
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Temperatura (Ex-ia)
4..20 mA (Ex-ia activo)
Protocolo de comunicación
Foundation Fieldbus-Ex-ia
Profibus PA-Ex-ia
4..20 mA HART (Ex-ia pasivo)
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Medición bidireccional del caudal de líquidos y gases
  • Rentable: sin tuberías, sin paradas de proceso, sin mantenimiento
  • Punto cero estable y sin desviaciones: transductores cuidadosamente adaptados y compensados en temperatura (totalmente conformes con ANSI / ASME).
  • Adaptable: no es necesario modificar las tuberías ni detener el proceso
  • Sin mantenimiento: sin desgaste ni abrasión, sin tendencia a la obstrucción ni a la corrosión, sin emisiones fugitivas
  • Alta tolerancia a los sólidos arrastrados y a la humedad del gas
  • Independiente del tamaño de la tubería, el material, la presión de operacuón y la composición del gas
  • Salidas flexibles configurables
  • Verificación avanzada de medidores

Documentos y dibujos