Fallback image
Product Image

Aplicación Plantweb Insight™ Non-Intrusive Corrosion

The Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion app delivers powerful visualizations and analytics to assess corrosion and erosion.

La aplicación Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion ayuda a comprender mejor la condición de sus activos mediante el mantenimiento predictivo y la mejora de la optimización de la planta. Los datos del inalámbricos de corrosión Rosemount™ Wireless Permasense; se entregan de manera segura al usuario final y ofrecen las mejores visualizaciones y análisis de su clase para evaluar el impacto de la corrosión y la erosión. Esta aplicación mejora la toma de decisiones informada que contrarresta las demandas cambiantes de la moderna industria de procesos.

Características clave

  • Muestra un tablero intuitivo con información de supervisión detallada de los sistemas de corrosión inalámbricos
  • Los usuarios tendrán una idea de los indicadores clave de desempeño para comprender mejor el estado de la corrosión actual en la planta del cliente
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información accionable que permite una mejor toma de decisiones
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se integran fácilmente y se enlazan con el Internet industrial de las cosas
  • La monitorización continua de los activos clave mejora la confiabilidad, la seguridad y el impacto medioambiental
  • Identifique los sensores afectados por la corrosión por medio de mapas de calor de pérdida de metal, lo que permite una correlación visual de eventos de corrosión específicos con los cambios del proceso
  • El procesamiento patentado de correlación cruzada adaptable (AXC) proporciona la mejor precisión de grosor de su clase y una perspectiva única de la tasa de cambio del sensor en el activo
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • La instalación flexible del software es accesible desde la mayoría de los navegadores web