Controlador Rosemount™ 3490
Robust encapsulated design, full suite of capabilities (pump control, totalization, logging, and flow geometries), intuitive user interface and easy-to-navigate menu, and digital connectivity with
Características clave
- Diseño e interfaz centrados en el usuario
- Instalación en cuestión de minutos con cuatro asistentes de aplicaciones fáciles de configurar
- Compatible con sensores 4-20 mA o HART®, acepta hasta dos transmisores
- Todas las mediciones se pueden registrar, totalizar, diferenciar, sumar y promediar
- Compartimento encapsulado para uso en entornos exteriores adversos
- Botones físicos y pantalla LCD de color brillante para facilitar la legibilidad de la pantalla, conforme a NAMUR
- Utilice las métricas de medición de nivel para obtener un control total de las operaciones de bombeo mediante el control de bombas o alarmas por hasta seis relés de salida.
- Accesorios disponibles para diferentes tipos de necesidades de montaje sobre el terreno