Rosemount™ SeniorSonic 3414 Caudalímetro ultrasónico de gas de cuatro vías
Preferred for fiscal gas measurement, this 4-path meter delivers high accuracy and fast diagnostics with British Gas-chordal design and 3410 electronics.
Características clave
- Acelere la resolución de problemas con la vista en 3D del perfil de caudal que indica el torbellino, el flujo cruzado, la asimetría y la turbulencia
- Reduzca los errores manuales con los cálculos automáticos de la compresibilidad de AGA 8 y velocidad del sonido según AGA 10
- Reduzca la incertidumbre de medición con alertas del proceso para la acumulación en paredes, los líquidos, el bloqueo y la desviación de la calidad del gas
- Aumente las E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales
- Los transductores T-200 se pueden extraer fácilmente bajo presión sin herramientas especiales
- Aumente la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales
- Reduzca significativamente el tiempo que antes se gastaba en el análisis de datos y la resolución de problemas con la nueva función Smart Meter Verification Basic ahora incluida en la última actualización del firmware de la electrónica del 3410